Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0307 - Rest pads
Bill of material
K0307.10042
BESTKIPP
Order No.
K0307.10042
MATERIAL
Main
Tempered steel
POS
Position of nut
mm
Enter value for POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
A
Length
42 mm
B
Length
35 mm
D
thread
M 10 mm
E
Side-to-side dimension
19.6 mm
SW
width across flats
17 mm
GEW
Approx. weight
0.0354 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245006755
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.